Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH

Produktbeskrivning

Pendant, Polykarbonat, Svart, Pendel, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104940
Hela beställningsnumret: 872016983829100

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104940 sv_SE pdf 274.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104940_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104940_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH IES
Revit-fil
PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH 910505104940 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH LDT