Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK

Produktbeskrivning

Pendant, Polykarbonat, Svart, Pendel, Dali-dimning Interact System Ready, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor med mycket bredstrålande ljusfördelning >80 grader, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104938
Hela beställningsnumret: 872016983827700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104938 sv_SE pdf 371.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104938_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104938_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK IES
Revit-fil
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK 910505104938 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK LDT