Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH
Produktbeskrivning
Track Pendant, Polykarbonat, Vit, Pendel, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle