Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 16.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH

Produktbeskrivning

Track Pendant, Polykarbonat, Vit, Pendel, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2200 lm, 16.8 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104930
Hela beställningsnumret: 872016983819200

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104930 sv_SE pdf 257.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104930_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104930_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH IES
Revit-fil
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH 910505104930 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH LDT