Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK
Produktbeskrivning
Track Pendant, Polykarbonat, Svart, Pendel, Dali-dimning Interact System Ready, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor med mycket bredstrålande ljusfördelning >80 grader, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle