Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 11.7 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
Produktbeskrivning
Track Pendant, Polykarbonat, Vit, Pendel, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1700 lm, 11.7 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle