Sverige - Svenska

Signify myCreation Puzzle-pendel

Pusselpendel - Tar form i modulär belysningsdesign

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Tar form i modulär belysningsdesign. Puzzle blandar prestanda, hållbarhet och ett djärvt visuellt språk i ett slående modulärt koncept. Pendelarmaturen har en skuggfri glödande ljuseffekt, smart systemberedskap och modern estetik. Designad av den kända designern Florent Coirier och väckt till liv genom banbrytande 3D-utskriftsteknik. Puzzle sätter en ny standard för cirkulär belysningsdesign med sina tryckta delar tillverkade av 75 % återvunnet PET-material. Puzzle finns i en linjär pendelstorlek på cirka 1,2 och 1,5 meter och passar perfekt för kontorsmiljöer. Den levererar kontorskompatibel prestanda och ett mjukt, sömlöst sken som förbättrar fokus och höjer arbetsplatsens design. Dess eleganta geometri och systemklara funktionalitet gör den lika smart som den ser ut.

Fördelar

  • 75 % återvunnet PET-material

  • Glödande ljuseffekt

Egenskaper

  • Hängmontage med olika tillbehör för undertak och betongtak

  • Unik ljuseffekt tack vare den dubbeltryckta väggen och det transparenta materialet

Användning

  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Puzzle-pendel sv_SE pdf 101.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Puzzle-pendel
Flera tillgångar