Philips TrueLine nedpendlad, 57 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK
Produktbeskrivning
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Svart, Signalsvart (RAL9004), Upphängningssats, 2-trådig, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 6600 lm, 57 W, 116 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 2 enheter
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år