Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 58 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 6600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU

Produktbeskrivning

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningsvajer, tvåtrådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 6600 lm, 58 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106213
Hela beställningsnumret: 871951497310700

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU txt 5.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106213 sv_SE pdf 444.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106213_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106213_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU IES
Revit-fil
SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU 910505106213 ZIP
Dialux
ULD File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU LDT