Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 44 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 5800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU

Produktbeskrivning

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningsvajer, tvåtrådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106212
Hela beställningsnumret: 871951497309100

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt