Philips TrueLine nedpendlad, 67 W, 2810x55 mm; H88 mm, SM2, 9400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH
Produktbeskrivning
2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Upphängningssats, 2-trådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 9400 lm, 67 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år