Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 52 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 7200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU

Produktbeskrivning

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningssats, 2-trådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 7200 lm, 52 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106204
Hela beställningsnumret: 871951497296400

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt