Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, SW2, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Produktbeskrivning

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningsvajer, tvåtrådig, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106201
Hela beställningsnumret: 871951497293300

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt