Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 11 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH

Produktbeskrivning

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Upphängningssats, 2-trådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 1200 lm, 11 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106198
Hela beställningsnumret: 871951497285800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt