Philips TrueLine nedpendlad, 8.5 W, 570x55 mm; H88 mm, SW2, 1000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU
Produktbeskrivning
570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningsvajer, tvåtrådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 1000 lm, 8.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år