Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 34 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Produktbeskrivning

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningssats, 2-trådig, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106190
Hela beställningsnumret: 871951497257500

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Family

Product