Philips TrueLine nedpendlad, 37.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH
Produktbeskrivning
2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Nedpendlad montering, Upphängningssats, 2-trådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating -