Philips TrueLine nedpendlad, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, U4

SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Produktbeskrivning

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505103257
Hela beställningsnumret: 871951497293300

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar