Philips KeyLine nedpendlad

Flexibel ljuslinje

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Ljusrader är idag mycket populära bland kontorsägare och ljusdesigners på grund av deras minimalistiska design och stora flexibilitet. KeyLine erbjuder alla dessa fördelar till ett konkurrenskraftigt pris och uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. KeyLine är en ljusradsserie med tunn, minimalistisk design och högt ljusflöde som effektivt lyser upp kontorsytor. Serien uppfyller UGR19-standarder för låg bländning, vilket gör den behaglig för ögonen. KeyLine passar utmärkt för både linjära användningsområden och som fristående pendel- eller utanpåliggande armaturer (tillbehör beställs separat). Serien erbjuder ultimat flexibilitet med olika längder, färger och ljusflöden, inklusive L-former och raka linjer. Med en hög effektivitet på upp till 142 lm/W och möjligheten att uppgradera till trådlös uppkoppling och styrning, ger KeyLine utmärkt valuta för pengarna och en låg total ägandekostnad (TCO).

Fördelar

  • Väl lämpad för användning på kontor

  • Utmärkt total ägandekostnad (TCO)

Egenskaper

  • God avbländning: Hela serien uppfyller UGR19

  • Hög ljusstyrka; upp till 4 000 lm hos 1,2m-versionen

Användning

  • Kontor
  • Butik
  • Skolor

Varning och säkerhet

  • KeyLine-armaturer är IP20-klassade och inte skyddade mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att installationsmiljön är lämplig för armaturen.

  • Om du – trots varningen om IPX0-klassning – utsätter armaturen för vatten, kan Philips och Signify inte garantera produktens säkerhet eller funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Nedladdningar