Sverige - Svenska

Philips FlexBlend nedpendlad, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH

Produktbeskrivning

1470x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Upphängningssats, dubbel, triangel, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4500 lm, 42.5 W, 110 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910925868897
Hela beställningsnumret: 871951470810500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH txt 4.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868897 sv_SE pdf 749.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868897_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868897_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH IES
Revit-fil
SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH 910925868897 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH LDT