Produktbeskrivning
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Upphängningssats, dubbel, triangel, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4200 lm, 27 W, 143 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning