Philips FlexBlend nedpendlad, 49.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 6000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC
SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH
Produktbeskrivning
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Upphängningssats, dubbel, triangel, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 6000 lm, 49.5 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år