Sverige - Svenska

Philips CoreLine Batten, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800 mm, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opaliserad, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Produktbeskrivning

L1800 mm, Metall-plast, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401850787
Hela beställningsnumret: 872016976842099

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 txt 3.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401850787 sv_SE pdf 1.0 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850787_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401850787_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 IES
Revit-fil
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 911401850787 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 655.5 kB