Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, Recessed, BioUp, 31 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP

Produktbeskrivning

Recessed, 1500x80 mm, Stål, Vit, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105965
Hela beställningsnumret: 872016963434300

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105965 sv_SE pdf 391.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105965_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505105965_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP IES
Revit-fil
RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP 910505105965 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP LDT