Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, Recessed, UltraEfficient, 19.6 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC

Produktbeskrivning

Recessed, 1200x80 mm, Stål, Vit, Infällt montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105963
Hela beställningsnumret: 872016963432900

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC txt 4.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105963 sv_SE pdf 611.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105963_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505105963_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC IES
Revit-fil
RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC 910505105963 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC LDT