Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, Recessed, UltraEfficient, 19.6 W, 1130x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV

Produktbeskrivning

Recessed, 1130x80 mm, Stål, Vit, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105962
Hela beställningsnumret: 872016963431200

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt