Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC

Produktbeskrivning

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad optik, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103291
Hela beställningsnumret: 871951497327500

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt