Philips TrueLine infälld, 27.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4

RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Produktbeskrivning

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad optik, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505103288
Hela beställningsnumret: 871951497324400

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar