Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland

RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3

Produktbeskrivning

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad optik, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103155
Hela beställningsnumret: 871951497190500

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt