Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP

Produktbeskrivning

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103103
Hela beställningsnumret: 871951497173800

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt