Sverige - Svenska

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO

Produktbeskrivning

Stål, Vit, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Interact SC200-sensor, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Strukturerad, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505102478
Hela beställningsnumret: 872016901497800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt