Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19
RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO
Produktbeskrivning
Stål, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Strukturerad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Lampfamiljskod 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år