Sverige - Svenska

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19

RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO

Produktbeskrivning

Stål, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Strukturerad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505102473
Hela beställningsnumret: 872016901492300