Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, ELW3h/EL-DC
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO
Produktbeskrivning
Stål, Vit, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Interact SC200-sensor, 3400 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Strukturerad, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning, Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Lampfamiljskod 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år