Sverige - Svenska

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC

Produktbeskrivning

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4000 lm, 23 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Vit reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105879
Hela beställningsnumret: 872016963339100

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt