Sverige - Svenska

Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC

Produktbeskrivning

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 8000 lm, 64 W, 131 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Vit reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, SC | Säkerhetskablel, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105877
Hela beställningsnumret: 872016963337700

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt