Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5
Produktbeskrivning
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Vit reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år