Philips FlexBlend infälld, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad optik, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år