Sverige - Svenska

Philips FlexBlend infälld, 37 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Mikrolinsoptik, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910925868914
Hela beställningsnumret: 871951470826600

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt