Philips FlexBlend infälld, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad optik, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år