Philips Essential infälld, 3D printed, 15.4 W, D400mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)
TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401
Produktbeskrivning
D400mm, Polykarbonat, Vit, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Interact SC1500 multisensorpaket, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Sexkantig mikrooptik, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, TP(b) diffuser flammability class
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år