Philips Essential infälld, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401
Produktbeskrivning
D590 mm, Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Sexkantig mikrooptik, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, TP(b) diffuser flammability class
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år