Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed gen4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 2-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401841287
Hela beställningsnumret: 872016976417099

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401841287 sv_SE pdf 1.2 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841287_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401841287_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Revit-fil
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB