Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Frostad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 2-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401841087
Hela beställningsnumret: 872016976415699

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 3.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401841087 sv_SE pdf 1.4 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841087_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit-fil
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB