Produktbeskrivning
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, utan stickkontakt, 5-polig, 4-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)