Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, utan stickkontakt, 5-polig, 4-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401840787
Hela beställningsnumret: 872016976412599

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401840787 sv_SE pdf 1.4 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401840787_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401840787_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC IES
Revit-fil
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC 911401840787 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB