Philips CoreLine Panel gen6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC
Produktbeskrivning
CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Strukturerad optik, Polystyren, IP20 (front IP40), IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel med kontaktdon, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified