Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Produktbeskrivning

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Strukturerad optik, Polykarbonat, IP20 (IP44 front), IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel med kontaktdon, 3-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401888287
Hela beställningsnumret: 872110331142999

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401888287 sv_SE pdf 842.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401888287_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401888287_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Revit-fil
RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC 911401888287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB
Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB