Sverige - Svenska

Philips Accessory, Vit

Produktbeskrivning

Philips Accessory, Vit

Beställningsnummer: 911401809387
Hela beställningsnumret: 872016975249899

Specifikationer

  • Total längd
    1 800 mm
  • Total bredd
    93 mm
  • Total höjd
    30 mm
  • Mått (höjd × bredd × djup)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Material
    Stål
  • Kod för kapslingsklass
    -
  • Skyddskod för mekanisk påverkan
    -
  • Tillbehörsfärg
    Vit
  • Nettovikt (styck)
    0,340 kg

Nedladdningar

Family

Product