Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, UGR19

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Mikroprismatisk lins, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 911401807687
Hela beställningsnumret: 872016975134799

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401807687 sv_SE pdf 2.3 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401807687_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401807687_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC IES
Revit-fil
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC 911401807687 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB